(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
* Only products without slits can be used.
Applicable Product Numbers: IRB-W, IRB-CW, IRB, IRB-C, IRU-W, IRU, IRL-KW, IRL-BW, IRL-K, IRL-B
Part Number |
---|
IR-02 |
IR-03 |
IR-04 |
IR-05 |
IR-06 |
IR-08 |
IR-25 |
IR-26 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
2,633,806 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M2 | ||
2,633,806 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M3 | ||
2,633,806 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M4 | ||
2,633,806 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M5 | ||
2,644,540 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M6 | ||
3,143,775 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M8 | ||
2,633,806 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | For M2.5 | ||
2,633,806 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | For M2.6 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Sales Unit | Box/Package |