(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PVDF Countersunk Small Screw / PVF-0000 (Part Number)

PVDF Countersunk Small Screw / PVF-0000
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      33,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

 
Part Number
PVF-0306
PVF-0308
PVF-0310
PVF-0312
PVF-0315
PVF-0316
PVF-0320
PVF-0325
PVF-0406
PVF-0408
PVF-0410
PVF-0412
PVF-0415
PVF-0416
PVF-0420
PVF-0425
PVF-0510
PVF-0512
PVF-0515
PVF-0516
PVF-0520
PVF-0525
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm) Pitch
(mm)

114,643 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 10360.5

114,643 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 10380.5

33,768 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) or more 103100.5

116,238 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 103120.5

116,238 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 103150.5

117,433 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 103160.5

117,433 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 103200.5

117,830 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 103250.5

116,238 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 10460.7

117,433 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 10480.7

117,830 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 104100.7

119,026 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104120.7

119,026 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104150.7

121,016 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104160.7

121,016 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104200.7

122,610 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104250.7

125,798 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105100.8

128,985 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105120.8

128,985 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105150.8

50,103 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) or more 105160.8

132,173 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105200.8

135,360 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105250.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Disc Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Standard (Round)
Material Resin Surface Treatment No Thread Type Metric coarse
Additional Shape Standard Sales Unit Box/package Application Standard
Plastic Material PVDF Color White Opaque