(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal Thread Diameter (M)] 3/4
Main body
[Materials] Duracon (POM EX-09)
[Color] Blue
Male screw
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Nickel plating (Ni)
Type | Hexagon | End Shape (Left) | Male thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Flats B(mm) | 5.5 | Material | Resin | Surface Treatment | NA |
Post Type | Solid | Scale | No memory | Pilotted Ends | NA |
Gas Vent Hole | NA | Material Details | Duracon (POM EX-09) |