(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Table size (length) (range selection)(mm) | 121~ | Table size (width) (range selection)(mm) | 121~ | Load Capacity (Range Selectable)(N) | 30.1~50 |
---|---|---|---|---|---|
Travel Distance (X Distance)(Selection Range)(mm) | ±10 to 30mm | Travel Distance (Y Distance)(Selection Range)(mm) | ±10 to 30mm | Feeding Method | Micrometer Head |
Table Material | Aluminum Alloy | Surface Treatment | Black Anodize | Travel Guide | Shaft Slide |
Table size (thickness) (range selection)(mm) | 40.1~50 | Table size (length)(mm) | 140 | Table size (width)(mm) | 140 |
Load Capacity(N) | 49 | Travel Distance (X Distance)(mm) | ±12.5 | Travel Distance (Y Distance)(mm) | ±12.5 |
Table size (thickness)(mm) | 45 | Clamp | No | Reversed | Top and Bottom |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-25 in the Multi Stage Two-Axis Platform series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-25 trong chuỗi Multi Stage Two-Axis Platform.
Part Number |
---|
P-25-T |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Through Hole (Table Center Hole) |
---|---|---|---|---|---|
17,300,015 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) | Presence |