(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

XY-Axis Manual Stage Linear Ball Guide Goniometer (Part Number)

XY-Axis Manual Stage Linear Ball Guide Goniometer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,965,707VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
GBG2-40R4060
GBG2-60R5075
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Height of Rotation Center (Range Selectable)
(mm)
Table Material Table Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Rotation Center Height
(mm)
Table Size (Thickness) H
(mm)
Stroke (Y Distance)
(mm)
Load capacity
(Kg/f)
Weight
(kg)

34,965,707 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 26~4026~405~3035.1~40Aluminum Alloy30.1~354040204032-20.50

43,643,461 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 41~6041~6030.1~5050.1~60Aluminum40.1~506060405050±840.70

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Goniometer XY Axis Travel Distance (Range Selectable) ±10 to 20 Feeding Method Worm Gear
Table Surface Treatment Black Anodize Through Hole (Table Center Hole) No Stroke (X Distance)(mm) ±8
Clamp Clamp Lever