(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

XY-Axis Manual Stage Compact Cross Roller Guide 40, 60, 80 (Part Number)

XY-Axis Manual Stage Compact Cross Roller Guide 40, 60, 80
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,329,119VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S4-40L
S4-40R
S4-60L
S4-60R
S4-80L
S4-80R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable size (length)
(mm)
Table size (width)
(mm)
Load Capacity
(N)
Feed Knob Position

6,329,119 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40409.8Side of the entire axes (L)

6,329,119 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40409.8Side of the entire axes (R)

7,630,781 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 606029.4Side of the entire axes (L)

7,630,781 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 606029.4Side of the entire axes (R)

8,932,446 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 808039.2Side of the entire axes (L)

8,932,446 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 808039.2Side of the entire axes (R)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 100.1~ Feeding Method Micrometer Head Table Material Aluminum
Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 40.1~50
Travel Distance (X Distance)(mm) ±6.5 Travel Distance (Y Distance)(mm) ±6.5 Table size (thickness)(mm) 22
Table Parallelism(µm) 30