(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

XY-Axis Manual Stage Cross Roller 12050 (S2-12050C)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,440,759VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S2-12050C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

15,440,759 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Holoaxial center

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 100.1~ Feeding Method Micrometer Head Table Material Aluminum
Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 40.1~50
Table size (length)(mm) 120 Table size (width)(mm) 120 Load Capacity(N) 176.5
Travel Distance (X Distance)(mm) ±6.5 Travel Distance (Y Distance)(mm) ±6.5 Table size (thickness)(mm) 50
Table Parallelism(µm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part S2-12050C in the XY-Axis Manual Stage Cross Roller 12050 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S2-12050C trong chuỗi XY-Axis Manual Stage Cross Roller 12050.

Products like this...

Part Number
S2-12050L
S2-12050R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

15,440,759 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side of the entire axes (L)

15,440,759 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side of the entire axes (R)