(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cross Roller Guide SR2

Cross Roller Guide SR2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,066,929VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
SR2.30X5Z
SR2.45X8Z
SR2.60X11Z
SR2.75X13Z
SR2.90X16Z
SR2.105X18Z
SR2.120X21Z
SR2.135X23Z
SR2.150X26Z
SR2.165X29Z
SR2.180X32Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke L dimension
(mm)

1,066,929 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1830

1,139,822 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2445

1,087,756 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3060

1,400,156 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4475

1,660,487 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5090

2,195,211 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 64105

2,024,952 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 70120

2,726,809 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 84135

3,341,194 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 90150

4,044,091 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 96165

4,560,592 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 102180
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke L dimension
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Bearing steel Series SR2
Close

Comparison list