(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cross Roller Guide SR4 (Part Number)

Cross Roller Guide SR4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,642,264VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
SR4.80X7Z
SR4.120X11Z
SR4.160X15Z
SR4.200X19Z
SR4.240X23Z
SR4.280X27Z
SR4.320X31Z
SR4.360X35Z
SR4.400X39Z
SR4.440X43Z
SR4.480X47Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke L dimension
(mm)

1,642,264 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5880

2,104,616 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 82120

2,349,847 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106160

2,941,844 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 130200

3,335,467 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 154240

4,064,919 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 178280

4,503,319 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 202320

5,983,571 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 226360

6,979,602 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250400

8,012,602 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 274440

9,306,457 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 298480

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Bearing steel Series SR4