(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line5/Line6/Line8 Butt-Weld Joint BJT (Part Number)

Line5/Line6/Line8 Butt-Weld Joint BJT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      201,575VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Joint]
Take into consideration the number to be used in accordance with the profile size or load.

[Material] ... Zinc Diecast
[Processing] ... Zinc Trivalent Chromate

 
Part Number
L5-BJT12
L6-BJT16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSeries

201,575 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10IMAO (item) Line 5

271,610 VND

1 Piece(s) Same day 10IMAO (item) Line 6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Diecast