(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·CV type retaining ring. [Nominal]OV-24/OV-26. [Materials]stainless steel
Type | Thrust Direction Mount (for Hole) | Shape | C shape retaining ring for hole | Nominal | OV-24 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Product Type | Retaining Ring |
Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm) | 20.3 | Outer Diameter D(mm) | 25.9 | Thickness t(mm) | 1.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LSROV-ST-NO.24 in the CV-Shaped Stop Ring (for Hole) IWT (Iwata Standard) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSROV-ST-NO.24 trong chuỗi CV-Shaped Stop Ring (for Hole) IWT (Iwata Standard).