(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Aluminum Die Casting
[Processing] Paint
Bracket Tape | Tabbed Brackets | Additional Functions (Tabbed Bracket) | Lock Nut | Tab Position | With Single Side Tab |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Frame Width(mm) | 20 | Number of the Applicable Slots | Groove of a Row | Series | IMAO (item) Line 5 |
Material | Zinc Diecast | Surface Treatment | Coating | Accessory | T-nut 5ST (part number L5-TST5), bushing, clamp lever |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-CACJN in the Line 5/6/8 Angle Clamp Joint with Lever CACJ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-CACJN trong chuỗi Line 5/6/8 Angle Clamp Joint with Lever CACJ.