(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Pneumatic Connector ACN (Part Number)

Line 8 Pneumatic Connector ACN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      774,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Material] Zinc Diecast
[Processing] Paint

 
Part Number
ACN8040X16-1/2
ACN8080X16-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFrame Size
(mm)

774,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1080×40

1,042,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1080 x 80

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Extrusion Series IMAO (item) Line 8 Material Zinc Diecast Surface Treatment Paint