(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRUSCO ロックストッパー取付用スペーサー (Part Number)

TRUSCO ロックストッパー取付用スペーサー
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      60,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【用途】
・ロックストッパー取付用。
・JANコード:4989999397482
・トラスココード:773-3933
・質量:278g
【材質/仕上】
・スチール

 
Part Number
TLS-909-02A-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

60,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TLS-909-02A-100 in the TRUSCO ロックストッパー取付用スペーサー series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TLS-909-02A-100 trong chuỗi TRUSCO ロックストッパー取付用スペーサー.