(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Male Threaded Knob Round (Part Number)

Male Threaded Knob Round
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Knob/knob, Male thread knob. ·Round type.

Part Number
EA948BX-142A
EA948BX-146A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section, Length L
(mm)
JAN Code Outer Diameter of Knob
(mm)

242,503 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M1020454874588102850

297,198 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M1230454874588106661

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Threaded (Stepped) Main Body, Type Round Shape Main Body Material Polypropylene
Round Shape, Type Standard Mounting Section, Material SUM22L (zinc plating) Additional Function Not Provided
4-side finish Diamond cut