(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

male thread grip knob (Part Number)

male thread grip knob
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      141,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Male thread grip knob.

Part Number
EA948AH-11A
EA948AH-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body Material Mounting Section, Material Main Body, Surface Treatment Mounting Section, Surface Treatment JAN Code Outer Diameter of Knob
(mm)

168,648 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M4[Nylon] Nylon 6[Others] Zinc-Plated Steel Plate[Others] Matt FinishZinc Plating454874553995015

141,236 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M5[Phenol] Phenol Resin[Steel] Steel[Gloss chrome plated] Gloss finishing-451834086462720

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Threaded Main Body, Type Round Shape Round Shape, Type Standard
Additional Function Not Provided 4-side finish Knurling Male Tip Machining None
Set Screw Thread Machining None