(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[VE Tube]Entrance cap ⌀16/⌀22/⌀28 (Part Number)

[VE Tube]Entrance cap ⌀16/⌀22/⌀28
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      261,218VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Color…Beige
・Application…VE pipe 22
・Width x Depth…70 x 64mm

Part Number
EA947HN-2H
EA947HN-3H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecification 1

261,218 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ·Color: Beige, compatible tube: VE tube 22·width x depth (mm): 70 x 64·Size (mm): B: 70,l: 68, H: 64, D: 30·JAN: 4548745039047

400,378 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ·Color: Beige, compatible tube: VE tube 28·width x depth (mm): 80 x 72·Size (mm): B: 80,l: 78, H: 72, D: 40·JAN: 4548745040265

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pipe Strap Related Components Material PVC (Polyvinyl Chloride) Color Beige