(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Stainless steel, [Fluids Used] Water/air/oil
Part Number |
---|
EA470AP-2 |
EA470AP-3 |
EA470AP-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Thread Size (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,874,103 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745339956 | 1/4" | ||
1,845,710 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745339963 | 3/8" | ||
1,922,656 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745339970 | 1/2" |
Loading...Tải…
Main Body Shape | Straight | Material | Stainless Steel | Applicable Fluid | Water / Air / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Handle Shape | Lever | Operating Temperature Range(°C) | 0::110 | Operating Pressure Range(MPa) | null::1 |
Material Details | Stainless Steel (SUS304) |