(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cross Joint (Stainless Steel) (Part Number)

Cross Joint (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-SUS304(SCS13)
・Max. pressure-1.35MPa
・JIS B 2308.
・Thread size(Rc)-1/2
・Length(mm)-54

Part Number
EA469AR-1A
EA469AR-2A
EA469AR-3A
EA469AR-4A
EA469AR-6A
EA469AR-10A
EA469AR-12A
EA469AR-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 JAN Code

484,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/8B(6A)4548745962772

424,816 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/4B(8A)4548745962789

432,951 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B(10A)4548745962796

447,293 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/2B(15A)4548745962802

683,998 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B(20A)4548745962819

876,776 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1B(25A)4548745962826

1,425,980 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)4548745963748

1,559,445 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)4548745963755

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Cross Connection Type Thread <-> Thread, Equal Dia. Different Type Material Stainless Steel
Connection Thread Type M1 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 1.35 Notes JISB2308
Material Details SUS304(SCS13)