(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Resin
・Applicable fluid-Air
・Maximum operating pressure-1.0MPa(20℃)
・Service temperature range-0 to 50℃(no freezing)
・Tube dia.-4mm
・Filter size(filtering Dim.)-7.5cm2