(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Coupler plug (Female Thread/Stainless Steel) (Part Number)

Coupler plug (Female Thread/Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      623,326VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Body-SUS316
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Operating pressure-0 to 1.4MPa (14kgf/cm2)
・Operating temperature: -10 to 150℃ (no freezing)
・Screw dim.…1/8 PT

Part Number
EA425DL-1
EA425DL-2
EA425DL-3
EA425DL-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thread size

623,326 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340381742Rc (PT) 1/8"

724,361 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340381759Rc (PT) 1/4 "

870,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340381766Rc (PT) 3/8"

1,679,195 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340381773Rc (PT) 1/2"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fitting Type Screw Mounting, Direction Applicable Fluid Water / Air / Oil Body Material SUS316
Application Standard, Mini Screw Mounting, Direction Female Straight Operating Pressure 0 to 1.4 MPa (14 kgf/cm^2)
Operating Temperature -10 to 150°C (Freeze proof) Type Quick-connect fitting