(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Valve (Stem type, miniature) (Part Number)

Ball Valve (Stem type, miniature)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,680,538VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Main Body Shape]Straight, [Operating Temperature Range (°C)] -10 to 80°C, [Specifications] Hose tube

Part Number
EA425BJ-412
EA425BJ-416
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

1,680,538 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340144101

1,682,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4518340144125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Handle Shape Lever Operating Temperature Range(°C) -10::80
Operating Pressure Range(MPa) null::0.98 Specifications for hose tube Mounting Screw R(PT)1/2"