(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, T type connector G (Brass).
Part Number |
---|
EA141CC-11 |
EA141CC-12 |
EA141CC-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection Thread Nominal | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
215,431 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/8B | 4548745733259 | ||
280,180 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1/4B | 4548745733266 | ||
368,480 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/8B | 4548745733273 |
Loading...Tải…
Material | Brass | Type | Hose Fittings | Connection Thread Type | G |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Tees | Maximum Operating Pressure | 0.78 MPa (8 kgf/cm^2) |