(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nipple (Part Number)

Nipple
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      261,893VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Hose fitting, Nipple. [Materials]·Steel.

Part Number
EA141BC-6
EA141BC-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Thread Diameter

261,893 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4518340200470G(PF)3/4"

400,080 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 4518340200487G(PF)1"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Related Components (Covers) Applicable Fluid Water / Air
Surface Treatment Zinc plating