(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air hose (With swivel fittings, PVC) (Part Number)

Air hose (With swivel fittings, PVC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      514,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Normal pressure-0.98MPa
・Material-PVC
・Thread size-R1/4(Swivel type)
・With Plug
・ID.xOD.-8.5x12.5mm
・Length-1.5m

 
Part Number
EA125EF-6.5
EA125EF-8.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)
Inner Dia. d
(Ø)
JAN Code

514,525 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 106.54548745985719

637,711 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.58.54548745986709

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Material PVC Applicable Fluid Air
Accessories Metal Fittings: R1/4" swivel type × plug