(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Safety Hook (Part Number)

Stainless Steel Safety Hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      187,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Daidohant, Suspension / Tightening Part, Stainless Steel, Spring Hook SSP Series

Part Number
SSP-5X50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

187,568 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Carabiner/snap hook details No Lock Material Stainless Steel
Size(mm) 5X50 JAN Code 4962123020258

Please check the type/dimensions/specifications of the part SSP-5X50 in the Stainless Steel Safety Hook series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SSP-5X50 trong chuỗi Stainless Steel Safety Hook.