(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Ratio Pin Wide Screw Shackle, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd. (Part Number)

Stainless Steel Ratio Pin Wide Screw Shackle, Mizumoto Machine Mfg. Co., Ltd.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,462,266VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Diameter] 9 12
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

Part Number
WARSC-SUS-9
WARSC-SUS-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDiameter
(mm)

1,462,266 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 109

1,799,712 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Material Stainless Steel Surface Treatment NA