(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Black
Part Number |
---|
CSPPNHC-ST3B-TP4-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
12,498,000 VND | 1 Pack(s) | 7,000 Pieces Per Package 7,000 Pieces Per Package | 15 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Thread Type | Tap-Tight | Nominal of Thread (M) | 4 | Length L (mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Pan | Mounting Hole Shape | Phillips | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent Black | Tip Shape | Flat End |
Additional Shape | Standard | Sales Unit | Box/package |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPPNHC-ST3B-TP4-10 in the Iron FT Screw Pot series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSPPNHC-ST3B-TP4-10 trong chuỗi Iron FT Screw Pot.