(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hexagon Socket Set Screw, Bar Tip, by Nissan Screw Co., Ltd. (Part Number)

Hexagon Socket Set Screw, Bar Tip, by Nissan Screw Co., Ltd.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,135VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal] M3 M4 M5 M6 M8
[Material] Steel
[Surface Processing] None

Part Number
SSHNB-ST-M4-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

40,135 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 5 Nominal of Thread (M) 4 Tip Shape Flanged Solid
Mounting Hole Shape Hex Socket Basic Shape Set Screw Thread Type Metric coarse
Material Steel Surface Treatment_ No Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Application Standard Additional Shape Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part SSHNB-ST-M4-5 in the Hexagon Socket Set Screw, Bar Tip, by Nissan Screw Co., Ltd. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SSHNB-ST-M4-5 trong chuỗi Hexagon Socket Set Screw, Bar Tip, by Nissan Screw Co., Ltd..