(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Linear Stopper Bolt SBRN

Linear Stopper Bolt SBRN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      221,893VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stoppers for fallout prevention and positioning, compatible with guide rails of the major linear motion manufacturers.

 
Part Number
SBRN5M
SBRN8M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Screw Size MXP

221,893 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 105M5

221,893 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 107M8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_01 Stopper Material S45C Surface Treatment Electroless Nickel Plating
Bolt head shape Arc