(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stoppers for fallout prevention and positioning, compatible with guide rails of the major linear motion manufacturers.
Type_01 | Stopper | Material | S45C | Surface Treatment | Chromate Plating White |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 38 | Bolt head shape | Flat | Mounting Hole Size | 6.6 |
Stopper Bolt Type | Bolt F |