(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Stoppers for fallout prevention and positioning, compatible with guide rails of the major linear motion manufacturers.
Type_01 | Stopper | Material | SUS304 | Surface Treatment | NA |
---|---|---|---|---|---|
Series Corresponding to THK | SRS20M | Width(mm) | 32 | Height(mm) | 17.5 |
Thickness(mm) | 25 | Screw Hole Pitch P(mm) | 16 | Mounting Hole Size | M5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LSWU-04S in the Linear Stopper with Urethane LSWU Type (1) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSWU-04S trong chuỗi Linear Stopper with Urethane LSWU Type (1).