(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Precision Manual Z Stage MZ-637 (Part Number)

Precision Manual Z Stage MZ-637
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,368,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MZ-637-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,368,878 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60 Stroke (Range Selectable) Up to ±10mm
Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Alumite
Travel Guide Cross Roller Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60
Z-Axis Stage Surface Perpendicular Through Hole (Table Center Hole) Available Table Straightness(µm) 10
Table Parallelism(µm) 80 Feed Knob Position Center of the entire axes Readable Resolution(mm) 0.01
Material detail Slim Aluminum Load Capacity(kg) 3 Weight(kg) 0.3

Please check the type/dimensions/specifications of the part MZ-637-C1 in the Precision Manual Z Stage MZ-637 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MZ-637-C1 trong chuỗi Precision Manual Z Stage MZ-637.