(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thời gian giao hàng của một số sản phẩm từ Nhật Bản hoặc trung chuyển qua Nhật Bản bị ảnh hưởng do bão lớn. Xem chi tiết.
    Delivery Delay Notice due to heavy storm from Japan. See detail.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

One-touch Fitting PH Series【20-100 Pieces Per Package】 (Part Number)

One-touch Fitting PH Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,598,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be easily attached and detached in one operation by pushing the tube in.
· The screw part has an O-ring or fluoropolymer coating.
[Applications]
· A single-action type pipe connection port used with pneumatic piping.
· Can be used in various ways to suit the user's environment.

 
Part Number
PH-1204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T A B ORIFICE H L1
(mm)
L2
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
Weight
(g)

4,404,938 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s) 1220.5R 1/21421.99.52425.538.736.114.082.0

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PH-1204 in the One-touch Fitting PH Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PH-1204 trong chuỗi One-touch Fitting PH Series.

Products like this...

Part Number
PH-03M5
PH-0401
PH-0402
PH-04M5
PH-04M6
PH-0601
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T A B ORIFICE H L1
(mm)
L2
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
Weight
(g)

7,982,873 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 37.8M5×0.8p3.611.32.089.618.216.65.07

3,345,037 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5R 1/8815.331114.925.523.37.015

3,558,331 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5R 1/41015.331517.428.825.39.027

4,672,571 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5M5×0.8p3.614.82.0810.318.220.25.08

4,793,384 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5M6×1.0p4.114.82.5814.120.720.25.09

3,459,043 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 612.5R 1/8816.44.51114.925.524.27.016