(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thời gian giao hàng của một số sản phẩm từ Nhật Bản hoặc trung chuyển qua Nhật Bản bị ảnh hưởng do bão lớn. Xem chi tiết.
    Delivery Delay Notice due to heavy storm from Japan. See detail.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

One-touch Fitting PLF Series【20-50 Pieces Per Package】 (Part Number)

One-touch Fitting PLF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,120,591VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be easily attached and detached in one operation by pushing the tube in.
· The screw part has an O-ring or fluoropolymer coating.
[Applications]
· A single-action type pipe connection port used with pneumatic piping.
· Can be used in various ways to suit the user's environment.

 
Part Number
PLF-04M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T L E A B ORIFICE H Weight
(g)

3,710,509 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 410.5M6×1.0p21.518.5814.831010

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLF-04M6 in the One-touch Fitting PLF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLF-04M6 trong chuỗi One-touch Fitting PLF Series.

Products like this...

Part Number
PLF-0401
PLF-0402
PLF-04M5
PLF-0601
PLF-0602
PLF-0603
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD ØP T L E A B ORIFICE H Weight
(g)

3,160,039 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5Rc 1/822.518.5914.831415

3,428,465 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5Rc 1/424.518.51114.831720

3,632,984 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 410.5M5×0.8p21.518.5814.831010

3,046,701 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 612.5Rc 1/824.520.3916.441417

3,296,239 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 612.5Rc 1/426.520.31116.441723.0

3,938,758 VND

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

1 Pack(s) 6 Day(s) 612.5Rc 3/827.520.31216.442236