(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ALLOY 12.9 SOCKET HEAD CAP SCREWS-NI (KN-101N) (Part Number)

ALLOY 12.9 SOCKET HEAD CAP SCREWS-NI (KN-101N)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      475,922VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-101ER-M5-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

475,922 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 5 Length L (mm) 120 Material Steel
Basic Shape Standard (Round) Mounting Hole Shape Hexagonal hole Pitch(mm) 0.8
Additional Shape Standard Screw Type Half screw Thread Type Meter common screw
Number of interventions(PCS) 0

Please check the type/dimensions/specifications of the part KN-101ER-M5-120 in the ALLOY 12.9 SOCKET HEAD CAP SCREWS-NI (KN-101N) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KN-101ER-M5-120 trong chuỗi ALLOY 12.9 SOCKET HEAD CAP SCREWS-NI (KN-101N).