(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUPPORT UNITS - CIRCLE TYPE FOR FIXTURE/ FK TYPE

SUPPORT UNITS - CIRCLE TYPE FOR FIXTURE/ FK TYPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      629,582VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
FF6
FF6-F
FF8
FF8-F
FF10
FF10-F
FF12
FF12-F
FF15
FF15-F
FF17
FF17-F
FF20
FF20-F
FF25
FF25-F
FF30
FF30-F
FF35
FF35-F
FF40
FF40-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(Ø)
Surface Treatment Thickness B
(mm)
Width W
(mm)

629,582 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6Ferrosoferric oxide coating428

772,763 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 6Raydent428

638,257 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 8Ferrosoferric oxide coating428

781,440 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 8Raydent428

642,431 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10Ferrosoferric oxide coating535

785,614 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Raydent535

708,742 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 12Ferrosoferric oxide coating844

851,925 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12Raydent844

775,053 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 15Ferrosoferric oxide coating852

918,234 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 15Raydent852

887,042 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 17Ferrosoferric oxide coating961

1,090,969 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 17Raydent961

960,308 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20Ferrosoferric oxide coating968

1,168,573 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 20Raydent968

1,176,102 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 25Ferrosoferric oxide coating1079

1,579,616 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25Raydent1079

1,318,868 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 30Ferrosoferric oxide coating993

1,869,905 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30Raydent993

1,852,284 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 35Ferrosoferric oxide coating--

2,398,894 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 35Raydent--

2,402,905 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40Ferrosoferric oxide coating--

3,115,114 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40Raydent--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Support Side Shape Round Mounting Method Side Mounting
Bearing Type Radial bearing single Bearing Grade Class 0 Support Material Steel