(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lower-Holding Type Clamp NO.82 (Part Number)

Lower-Holding Type Clamp NO.82

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      835,748VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flange-based downward holding toggle clamp.
[Features]
·Side mounting is also possible.
·It can be fixed with a force of 1.0 kN by utilizing the characteristics of the toggle clamp.
[Applications]
・ Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs.
・ It can also be used for woodworking and DIY.

 
Part Number
NO.82
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

835,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 1000 Body Material Steel (SPCC)
Clamp Screw Size M6 Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~2279 Max. Height(mm) 183
Max. Length(mm) 225 Maximum Width(mm) 38 JAN code 4580455760316

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.82 in the Lower-Holding Type Clamp NO.82 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.82 trong chuỗi Lower-Holding Type Clamp NO.82.