(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 2250 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | Adjustable | Clamp Screw Size | M8 | Clamp Screw Material | Iron + Rubber Pad |
Product Category | Main Body | Arm Height(mm) | 47.8 | Arm Length(mm) | 62 |
Handle Length | Standard | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 1050~2259 | Tip accessories | Bolt with Rubber |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HV350 in the Hold-Down Clamp, No. HV350 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.HV350 trong chuỗi Hold-Down Clamp, No. HV350.