(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No.HV250 (Part Number)

Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No.HV250

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      324,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●For light work.
●A clamp with rubber bolts set.

Specification

●Commodity Stamp:No.HV250
●Attached Bolt Diameter:M6 x 37(RBT-6)
●SPQ(piece):30

Materials

●Steel(SS400)
●Screw Tip Rubber: Nitrile Rubber
Part Number
NO.HV250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

324,613 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 900 Body Material Steel
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Iron + Rubber Pad
Product Category Main Body Arm Height(mm) 33.3 Arm Length(mm) 27
Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~1049 Tip accessories Bolt with Rubber
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HV250 in the Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No.HV250 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.HV250 trong chuỗi Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No.HV250.