(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Branching Joint (Part Number)

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Branching Joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      582,103VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers for air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For wall inlets.

 
Part Number
SJA-100-I
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

582,103 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For outdoor Type Duct Color Ivory
A Dimension(mm) 109 B Dimension(mm) 75 C Dimension(mm) 148
D Dimension(mm) 70 E Dimensions(mm) 88 Specifications Conforming pipe: PC-2320 (6.35 x 9.52) x 2 sets
Material Polyvinyl Chloride (PVC) Qty. A JAN code 4518301012562
Ordering Code 761-5361 Mass(g) 225

Please check the type/dimensions/specifications of the part SJA-100-I in the Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Branching Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SJA-100-I trong chuỗi Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Branching Joint.