(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.03 (Part Number)

Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.03

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      395,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●All metal type with no resin cover on the handle part.

Specification

●Commodity Stamp:No.03
●Attached Bolt Diameter:M4 x 40
●SPQ(piece):50

Materials

●Steel(SS400)

Warning

●2S is stainless steel(SUS304).
Part Number
NO.03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

395,368 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 300 Body Material Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499
Tip Screw Type Steel Bolt Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.03 in the Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.03 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.03 trong chuỗi Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.03.