(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball caster unit TU-9/TU18 (Part Number)

Ball caster unit TU-9/TU18
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,599,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Durable ball caster. [Materials]·Steel.

Part Number
TU-9-75
TU-9-100
TU-18-75
TU-18-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Pitch
(mm)
Length
(mm)
Ball Caster Used
(piece)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

3,205,208 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Unit75900T-8LB×124989999662832461-09463200

2,599,235 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Unit100900T-8LB×94989999662818461-09382800

5,502,246 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) [Flange] Flange751800T-8LB×244989999662849461-09206400

4,883,645 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) [Flange] Flange1001800T-8LB×184989999662825461-09115600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity(N) 294 Type Standard Outer Dia. D(Ø) 56
Load Capacity Range(N) 100.1~500.0 Body Material Steel Ball Material Steel
Width(mm) 80 Height(mm) 34.6 Quantity 1