(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

LM Guide Rail - Standard TR Type (Rail Unit)

LM Guide Rail - Standard TR Type (Rail Unit)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
TR15-[60-40000/1]-L[1-60/1]-R[1-60/1]
TR20-[60-4000/1]-L[1-60/1]-R[1-60/1]
TR25-[60-4000/1]-L[1-60/1]-R[1-60/1]
TR30-[80-4000/1]-L[1-80/1]-R[1-80/1]
TR35-[80-4000/1]-L[1-80/1]-R[1-80/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRail Width Target block type

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 15TRH15VN,TRS15VS,TRS15VN,TRH15FN,TRH15FE

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 20TRH20VN,TRH20VE,TRS20VS,TRS20VN,TRH20FN,TRH20FE

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 23TRH25VN,TRH25VE,TRS25VS,TRS25VN,TRH25FN,TRH25FE

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 28TRH30VN,TRH30VL,TRH30VE,TRS30VS,TRS30VN,TRH30FN,TRH30FL,TRH30FE

-

1 Piece(s) 7 Day(s) 34TRH35VL,TRH35VE,TRS35VS,TRS35VN,TRH35FL,TRH35FE

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rail Type Standard Set / Single Item Rail Component Preload(N・m) Standard
Accuracy(N・m) Standard Grade Material Carbon Steel