(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Silicone Sponge Tube (Part Number)

Silicone Sponge Tube
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,318,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Insulation plate with superior insulation and heat retention properties.
[Features]
· Although it depends on the degree of compression, it can generally be used from -60 to 200°C.
· Can be cut freely.
· Tube-type insulation material. Can be fit easily onto narrow piping and tubes.
[Applications]
· As an accessory to a heater.
· Heat retention, insulation, freeze prevention, heat-resistant cushion.
· Various types of gasket/packing, electronic parts, electrical parts, automobile parts, piping lines.

 
Part Number
ST10-20-1
ST10-25-1
ST15-25-1
ST20-30-1
ST25-45-1
ST-10-20-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength A
(mm)
Size (AxB)
(mm×mm)

1,318,878 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1000φ10×φ20

1,318,878 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1000φ10×φ25

1,318,878 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1000φ15×φ25

1,318,878 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1000φ20×φ30

2,099,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1000φ25×φ45

4,520,058 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3,000ø10 × ø20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Standard / Heat Resistant / Heat Insulation