(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Screw-In Tube Fitting U-Shaped Stainless Steel Siphon (Part Number)

Stainless Steel Screw-In Tube Fitting U-Shaped Stainless Steel Siphon
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      651,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

 
Part Number
UM10A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

651,536 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape Syphon Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Material SUS304
Nominal of Thread M1 3/8B(10A) Connection Thread Type M1 R Applicable Fluid Water / Air / Steam / Gas / Oil
Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No
Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Interior Resin Lining No Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:-20~40℃)(MPa) 2
Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:100℃)(MPa) 1.65 Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:150℃)(MPa) 1.5 Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:200℃)(MPa) 1.4
Details of non-shock maximum working pressure(Temperature:220℃)(MPa) 1.35 Specifications U Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part UM10A in the Stainless Steel Screw-In Tube Fitting U-Shaped Stainless Steel Siphon series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UM10A trong chuỗi Stainless Steel Screw-In Tube Fitting U-Shaped Stainless Steel Siphon.