(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be used for controlling and monitoring electronic digital positioning indicators (compatible with field buses).
· Features an intuitive touch-screen interface that enables quick level readings.
· Allows for connections with up to 31 indicators (including input/output modules).
· Equipped with RS485 and USB interfaces.
Type_2 | Accessories for Indicator |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SNDEP-CM in the Control Monitor (SNDEP-CM) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNDEP-CM trong chuỗi Control Monitor (SNDEP-CM).