(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Support Unit on the Support Side, TFF- Type (Part Number)

Support Unit on the Support Side, TFF- Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,462,469VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
TFF25
TFF30
TFF35
TFF40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(Ø)
Thickness B
(mm)
Outer Dia. D
(Ø)
Width W
(mm)
Applied Bearings Radial dynamic load
(kgf)
Snap-ring

1,462,469 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2530122926205ZZ1430S25

1,757,093 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3032138966206ZZ1980S30

1,959,618 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 35341541206207ZZ2620S35

2,296,481 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 40361761286208ZZ2970S40

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Support Side Shape Round Mounting Method Side Mounting
Bearing Grade Class 0 Surface Treatment Ferrosoferric oxide coating Support Material Steel
Types of bearing Deep Groove Ball Bearing