(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic Hose Coupling JIC37A FLARE FEMALE 90°ELBOW (DC294-08-04)

Hydraulic Hose Coupling JIC37A FLARE FEMALE 90°ELBOW (DC294-08-04)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,394,968VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DC294-08-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew designation T Low Pressure / High Pressure

4,394,968 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1/4-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape 90° elbow

Please check the type/dimensions/specifications of the part DC294-08-04 in the Hydraulic Hose Coupling JIC37A FLARE FEMALE 90°ELBOW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DC294-08-04 trong chuỗi Hydraulic Hose Coupling JIC37A FLARE FEMALE 90°ELBOW.

Products like this...

Part Number
DC294-12-06
DC294-14-08
DC294-17-12
DC294-21-16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew designation T Low Pressure / High Pressure

4,406,787 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3/8-

4,420,473 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1/2-

4,504,905 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3/4Low Pressure

4,587,329 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1"Low Pressure