(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K Black Socket (Part Number)

K Black Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,626,206VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Highly wash-resistant, Corrosion resistant, Multilayer GL structure

 
Part Number
KBJ-S-H-100A
KBJ-S-H-125A
KBJ-S-H-150A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJoint Nominal D1

2,626,206 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 100A

4,357,928 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 125A

5,787,293 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 150A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flexible Joints Applicable Plumbing Steel pipe / Other resin pipes Applicable Fluid Water / Air
Body Material Steel